A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
6x M8x1-anya, 3--pólusú
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
kapcsolási funkció kijelzője
LED sárga (6x)
Jeltípus
NPN
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 8--pólusú
Terméktervezés
M12x1-apa, 8--pólusú
M12x1-apa, 8--pólusú
M12x1-apa, 12--pólusú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 6M303N-5K-B0-SM48T | BPI 6M3030-5K-B0-SM48T | |
|
25.734 HUF
Listás ár
|
24.357 HUF
Listás ár
|
|
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 6x M8x1-anya, 3--pólusú | 6x M8x1-anya, 3--pólusú |
|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | - |
| kapcsolási funkció kijelzője | LED sárga (6x) | nincs LED |
| Jeltípus | NPN | - |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 8--pólusú | M12x1-apa, 8--pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 2 A |
| Maximális összegáram | 2.0 A | 2.0 A |
| Környezeti hőmérséklet | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott