A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M8x1-anya, 4--pólusú
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
kapcsolási funkció kijelzője
LED sárga (8x)
Jeltípus
NPN
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304N-5K-B0-KPXA0-100 | BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-100 | |
|
42.367 HUF
Listás ár
|
40.990 HUF
Listás ár
|
|
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 4x M8x1-anya, 4--pólusú | 4x M8x1-anya, 4--pólusú |
|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | - |
| kapcsolási funkció kijelzője | LED sárga (8x) | nincs LED |
| Jeltípus | NPN | - |
| Kábel | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Maximális kimeneti áramerősség | 3 A | 3 A |
| Maximális összegáram | 8 A | 8 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott