Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BSG001W

BSG TID-06-C05-02-005

Easy Tool ID 2.0

Méret
247 x 57.1 x 186.5 mm
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
COM: M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
HID: M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
LAN 1: M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
LAN 2: M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
PWR: M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
USB1: M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
USB2: M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
Maximális áramfelvétel
2 A
Védettség
IP54
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
247 x 57.1 x 186.5 mm
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
COM: M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
HID: M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
LAN 1: M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
LAN 2: M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
PWR: M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
USB1: M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
USB2: M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
Maximális áramfelvétel
2 A
Védettség
IP54
Környezeti hőmérséklet
0...60 °C
kijelző
7,0" TFT
WVGA 800x480
LED háttérvilágítás
Analóg RGB (TTL)
Projektív kapacitív érintőkijelző (multitouch)
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
cULus
Besorolások
ETIM 8.0
EC004590
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné