Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Hamarosan már nem elérhető
Rendelkezésre áll: 2027-03-01

BSI001J

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101

Nagyon pontos kocka alakú változat egy folyadékalapú mérőtengellyel

Mérési elv
Folyadék alapú mérőrendszer
mérőtengelyek
1
mérési tartomány
0...360°
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Interfész
Analóg áramerősség 4…20 mA
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Mérési elv
Folyadék alapú mérőrendszer
mérőtengelyek
1
mérési tartomány
0...360°
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Interfész
Analóg áramerősség 4…20 mA
felbontás
≤ 0,01°
Pontosság
±0,1% FS min. 0,1°
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1
Ház anyaga
alumínium
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
kiegészítő szöveg
Mérési jegyzőkönyv mellékelve.
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné