Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BSI002E

BSI R65K0-HXXA-MXP360-ST39

Egy- és két mérőtengelyes dőlésmérők

Mérési elv
MEMS-alapú mérőrendszer
mérőtengelyek
1
mérési tartomány
0...360°
Üzemi feszültség Ub
10...32 VDC
Interfész
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Mérési elv
MEMS-alapú mérőrendszer
mérőtengelyek
1
mérési tartomány
0...360°
Üzemi feszültség Ub
10...32 VDC
Interfész
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
felbontás
≤ 0,01°
Pontosság
0.4°
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1
Ház anyaga
műanyag
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Védettség
IP67
IP69
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
EAC
E4
WEEE
kiegészítő szöveg
360°-os központosítás függőleges helyzetben lehetséges
Application specific testing must be carried out to check whether this sensor will fulfil the requirements.
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné