A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Digitális nyomásérzékelők kijelzővel
mérési tartomány
0...2 bar
Pontosság
±0,5% FSO BFSL
túlterhelési nyomás
4 bar
szakítónyomás
7.00 bar
Üzemi feszültség Ub
18...36 VDC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BSP B002-EV002-A02S1B-S4 | BSP B002-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Listás ár
|
117.912 HUF
Listás ár
|
|
| mérési tartomány | 0...2 bar | 0...2 bar |
|---|---|---|
| Pontosság | ±0,5% FSO BFSL | ±0,5% FSO BFSL |
| túlterhelési nyomás | 4 bar | 4 bar |
| szakítónyomás | 7.00 bar | 10 bar |
| Üzemi feszültség Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| analóg kimenet | Analóg áramerősség 4…20 mA | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | 2x PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) átkapcsolható |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Folyamat csatlakozója | G 1/4” (DIN 3852) | G 1/4” (DIN 3852) |
| Folyamatcsatlakozó anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Tömítőgyűrű anyaga | FKM | FKM |
| Ház anyaga |
PA PA 6.6 |
Nemesacél (1.4301) PE, nagy sűrűségű polietilén |
| Közeg hőmérséklete | -25...125 °C | -40...125 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67, becsavarozott állapot |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott