Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BSP00TW

BSP B250-FV004-D05S1A-S4

Analóg nyomásérzékelők - kijelző nélkül

mérési tartomány
0...250 bar
Pontosság
±0,5% FSO BFSL
túlterhelési nyomás
400 bar
szakítónyomás
750.00 bar
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
mérési tartomány
0...250 bar
Pontosság
±0,5% FSO BFSL
túlterhelési nyomás
400 bar
szakítónyomás
750.00 bar
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Interfész
IO-Link 1.1
Kapcsolókimenet
NPN záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Folyamat csatlakozója
NPT 1/4”
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4301)
Tömítőgyűrű anyaga
FKM
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Közeg hőmérséklete
-40...125 °C
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné