A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Analóg nyomásérzékelők - kijelző nélkül
mérési tartomány
0...600 bar
Pontosság
±0,5% FSO BFSL
túlterhelési nyomás
1200 bar
szakítónyomás
1500 bar
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BSP B600-DV004-A06A1A-S4-004 | BSP B600-DV011-A06A1A-S4-004 | |
|
87.338 HUF
Listás ár
|
83.969 HUF
Listás ár
|
|
| mérési tartomány | 0...600 bar | 0...600 bar |
|---|---|---|
| Pontosság | ±0,5% FSO BFSL | ±0,5% FSO BFSL |
| túlterhelési nyomás | 1200 bar | 1000 bar |
| szakítónyomás | 1500 bar | 1570 bar |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| analóg kimenet | Analóg áramerősség 4…20 mA | Analóg áramerősség 4…20 mA |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Folyamat csatlakozója | G 1/4” (DIN 3852) | G 1/4” (DIN 3852) |
| Folyamatcsatlakozó anyaga | Nemesacél (1.4571) | Nemesacél (1.4571) |
| Tömítőgyűrű anyaga | nélkül, hegesztett | FKM |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Közeg hőmérséklete | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott