Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BSW0025

BSW 819-493-X64-WF-06L3

Standard kapcsolóművek

működési elv
Kapcsolómű
Komponensek
mechanikus kapcsolómű
kivitel
gyorsérintkező
Méret
185 x 140 x 187 mm
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
működési elv
Kapcsolómű
Komponensek
mechanikus kapcsolómű
kivitel
gyorsérintkező
Méret
185 x 140 x 187 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
kapcsoló elem
1. Kapcsolási pont: BES 517-110
2-6. Kapcsolási pont: BSE 44.0
Érintkező anyaga
2-6. Kapcsolási pont: színezüst, aranyozott
Kábelátvezetések, szám
4 menetes kimenet M25
bütyökgyűrűk
1. Kapcsolási pont: WF 30 fog
2-6. Kapcsolási pont: 180°
hajtás módja
jobb
maximális fordulatszám
200 1/min
fordulatszám-ellenőrzés
kapcsolási pont vesztéssel
Méretezési üzemi feszültség Ue
1. Kapcsolási pont: 24 V DC
2-6. Kapcsolási pont: 250 V AC
tartós áram
1. Kapcsolási pont: 0.2 A
2-6. Kapcsolási pont: 6 A
Környezeti hőmérséklet
-5...80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
CCC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné