A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő profil kialakítással
alak
Idom típussorozat
Rögzítés
Rögzítőkapcsok
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Helyzetjeladók, max. szám
1
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M0150-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| alak | Idom típussorozat | - |
|---|---|---|
| Rögzítés | Rögzítőkapcsok | - |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált | alumínium, eloxált |
| Helyzetjeladók, max. szám | 1 | - |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú | - |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0…10 V Analóg, feszültség 10…0 V | - |
| mérési tartomány | 150 mm | - |
| Max. mérési frekvencia | 1000 Hz | - |
| felbontás | ≤ 20 µm | - |
| linearitás maximális eltérése | ±200 µm | - |
| Ismétlési pontosság | ≤ ± 10 µm | - |
| Üzemi feszültség Ub | 20...28 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Interfész | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| Mérési hossz | - | 25...4000 mm |
| Linearitás eltérés | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Mechanikai kivitel | - | Kerek profil, Ø30 mm |
| Védettség | - | IP67 dugaszolható csatlakozóval |
| Engedély / megfelelőség | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott