A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő rúd kialakítással
alak
Rúd típussorozat
Rögzítés
Menetes karima M18x1,5
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Helyzetjeladók, max. szám
1
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0450-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
357.915 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| alak | Rúd típussorozat | Rúd típussorozat |
|---|---|---|
| Rögzítés | Menetes karima M18x1,5 | - |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált | - |
| Helyzetjeladók, max. szám | 1 | - |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú | - |
| Interfész | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| mérési tartomány | 450 mm | - |
| Max. mérési frekvencia | 2000 Hz | - |
| linearitás maximális eltérése | ±200 µm | - |
| Ismétlési pontosság | ≤ 30 µm | - |
| Üzemi feszültség Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 0...70 °C | - |
| Védettség | IP67 |
IP67 IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott