Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL20N5

BTL7-E170-M1200-B-NEX-S32

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez

alak
Ex rúd típussorozat
Rögzítés
Menetes karima M18x1,5
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Helyzetjeladók, max. szám
1
csatlakozó
Csatlakozó, M16x0,75, 8 pólusú
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
alak
Ex rúd típussorozat
Rögzítés
Menetes karima M18x1,5
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Helyzetjeladók, max. szám
1
csatlakozó
Csatlakozó, M16x0,75, 8 pólusú
analóg kimenet
Analóg áramerősség 20…4 mA
mérési tartomány
1200 mm
Max. mérési frekvencia
1000 Hz
linearitás maximális eltérése
±0,01% FS
Ismétlési pontosság
± 5 µm
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...60 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
CSA
IECEx
WEEE
ATEX
CCC
Ex kategória
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné