Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL3KY9

BTL7-E570-M0850-J-M01-TA

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez

alak
Ex rúd típussorozat
Rögzítés
Karima Ø18h6 plusz furatok
Ház anyaga
alumínium, eloxált
csatlakozó
Kapcsos csatlakozás, 8 pólusú
analóg kimenet
Analóg, áram 20…4 mA/falling
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
alak
Ex rúd típussorozat
Rögzítés
Karima Ø18h6 plusz furatok
Ház anyaga
alumínium, eloxált
csatlakozó
Kapcsos csatlakozás, 8 pólusú
analóg kimenet
Analóg, áram 20…4 mA/falling
mérési tartomány
850 mm
felbontás
≤ 0,66 µA
Ismétlési pontosság
± 5 µm
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
PESO
Ex kategória
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné