A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
Interfész
Analóg, áram 4…20 mA Analóg, áram 20…4 mA
Mérési hossz
100 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 10 µm
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott