Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BTS0003

BTS M30E0-PSB-H0001-S04G

Érintésmentes infravörös hőmérséklet-érzékelők

mérési tartomány
250...1250 °C
Hőmérséklet felbontás
1 °C
1 °F
1 %
megismételhetőség
±1 °C
hullámhossz
1200…1700 nm
Távolság aránya
50:1
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
mérési tartomány
250...1250 °C
Hőmérséklet felbontás
1 °C
1 °F
1 %
megismételhetőség
±1 °C
hullámhossz
1200…1700 nm
Távolság aránya
50:1
Méret
Ø 30 x 190 mm
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Aktív felület, anyag
Boroszilikát koronaüveg (N-BK7), bevonatos
Ház anyaga
nemesacél, Nemesacél (1.4404)
alumínium, feketére eloxált, Alumínium (3.3206)
Védettség
IP65, IP67
Környezeti hőmérséklet
-5...65 °C
Besorolások
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 14.0
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-11
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-11
eCl@ss 9.1
27-20-02-11
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné