A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ultrahangos Steelface érzékelők
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BUS G30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Listás ár
|
81.996 HUF
Listás ár
|
82.478 HUF
Listás ár
|
|
| Kapcsolókimenet | - | NPN záró/nyitó (NO/NC) | NPN záró/nyitó (NO/NC) |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | - | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | csatlakozó, M12x1-apa |
| Ház anyaga | - | ABS-műanyag |
Sárgaréz, nikkelezett PBT, TPU |
| Aktív felület, anyag | - | PU-hab/Epoxigyanta/üveg | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| Kapcsolási frekvencia | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Engedély / megfelelőség | - |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | - | IP67 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | - | ± 0,15% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott