A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Vision BVS-E Standard érzékelő
Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Gyújtótávolság
8.0 mm
hatótávolság
50...1000 mm
Látómező
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Interfész
Ethernet 10/100 Base T
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-002-E | BVS OI-3-052-E | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| Képfelbontás | 0.3 MP (640 x 480 pixels) | 0.3 MP (640 x 480 pixels) |
|---|---|---|
| Gyújtótávolság | 8.0 mm | 8.0 mm |
| hatótávolság | 50...1000 mm | 50...1000 mm |
| Látómező | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm |
| Interfész | Ethernet 10/100 Base T | Ethernet 10/100 Base T |
| Méret | 51.5 x 70 x 40 mm | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Védettség | IP54 | IP54 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE |
cULus CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott