Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BVS000R

BVS OI-3-056-E

Vision BVS E Advanced érzékelő

Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Gyújtótávolság
6.0 mm
hatótávolság
50...1000 mm
Látómező
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Interfész
Ethernet 10/100 Base T
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Gyújtótávolság
6.0 mm
hatótávolság
50...1000 mm
Látómező
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Interfész
Ethernet 10/100 Base T
Méret
51.5 x 70 x 40 mm
Védettség
IP54
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné