A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Vision BVS E Advanced érzékelő
Alkalmazás
360°-os érzékelés
Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Gyújtótávolság
8.0 mm
hatótávolság
50...1000 mm
Látómező
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-151-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
860.625 HUF
Listás ár
|
563.153 HUF
Listás ár
|
|
| Alkalmazás | 360°-os érzékelés |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Finder Kód eszköz Hibaellenőrzés Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Képfelbontás | 0.3 MP (640 x 480 pixels) | 1.2 MP(1280 x 960 pixels) |
| Gyújtótávolság | 8.0 mm | 9.6 mm |
| hatótávolság | 50...1000 mm | - |
| Látómező | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Interfész | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Méret | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Védettség | IP54 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| minimális hatótávolság | - | 50 mm |
| Fényadó, megvilágítás | - |
LED white LED infrared |
Csak a CAD modell letöltése támogatott