A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PowerScan kézi kódolvasó
2D kódok
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
01-es csatlakozási mód
Kábel
Olvasási távolság
Datamatrix: 2…10,5 cm 10 mil esetén
Code 39: 2,5…7,8 cm 2,5 mil esetén
Code 39: 1,2…9,0 cm 5 mil esetén
Datamatrix: 2,6…5,2 cm 4 mil esetén
Code 39: 2,5…7,8 cm 2,5 mil esetén
Code 39: 1,2…9,0 cm 5 mil esetén
Datamatrix: 2,6…5,2 cm 4 mil esetén
01-es interfész
RS232/USB
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PC-DPW-MA-01 | PD9630-HP | |
|
523.070 HUF
Listás ár
|
229.433 HUF
Listás ár
|
|
| 2D kódok |
Aztec Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
|---|---|---|
| 01-es csatlakozási mód | Kábel | - |
| Olvasási távolság |
Datamatrix: 2…10,5 cm 10 mil esetén Code 39: 2,5…7,8 cm 2,5 mil esetén Code 39: 1,2…9,0 cm 5 mil esetén Datamatrix: 2,6…5,2 cm 4 mil esetén |
max. 1500 mm |
| 01-es interfész | RS232/USB | - |
| Vonalkódok | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Postai irányítószámok | - |
Australian Post British Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Tömeges kódok | - |
EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir Macro PDF Micro PDF417 PDF417 UPC A/E Composites |
| Interfész | - | RS232/USB |
Csak a CAD modell letöltése támogatott