Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02

QuickScan kézi kódolvasó

Leesésvédelem
≥ 18 esés
1,5 m betonra
Vonalkódok
UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (beleértve P2 /P5) UPC/EAN/JAN (beleértve; ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (beleértve full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (Code 39 w/ standard check digit enabled) Danish PPT Code32 (Italian Pharmacode 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post Code/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
2D kódok
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Tömeges kódok
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
Olvasási távolság
Datamatrix: 18 cm 15 mil esetén
Datamatrix: 13 cm 10 mil esetén
PDF 417: 21 cm 10 mil esetén
EAN: 35 cm 13 mil esetén
Code 39: 40 cm 20 mil esetén
Code 39: 15 cm 5 mil esetén
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Leesésvédelem
≥ 18 esés
1,5 m betonra
Vonalkódok
UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (beleértve P2 /P5) UPC/EAN/JAN (beleértve; ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (beleértve full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (Code 39 w/ standard check digit enabled) Danish PPT Code32 (Italian Pharmacode 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post Code/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
2D kódok
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Tömeges kódok
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
Olvasási távolság
Datamatrix: 18 cm 15 mil esetén
Datamatrix: 13 cm 10 mil esetén
PDF 417: 21 cm 10 mil esetén
EAN: 35 cm 13 mil esetén
Code 39: 40 cm 20 mil esetén
Code 39: 15 cm 5 mil esetén
Megvilágító fény jellege
LED vörös fény
Interfész
Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);USB
Védettség
IP42
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 14.0
27-28-01-01
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-01
eCl@ss 9.0
27-28-01-01
eCl@ss 9.1
27-28-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné