Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BVS0029

BVS SC-M1280Z00-30-010

SmartCamera azonosításhoz

Alkalmazás
Tárgykövetés
code+text analysis
Vonalkódok
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
2D kódok
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Képfelbontás
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Interfész
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
Tárgykövetés
code+text analysis
Vonalkódok
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
2D kódok
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Képfelbontás
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Interfész
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Méret
62 x 55 x 110 mm
Védettség
IP67, védőtubussal
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Videók
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné