Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BVS0033

BVS SC-M1280Z00-30-020

SmartCamera gyártási folyamatokhoz

Alkalmazás
Tárgykövetés
code+text analysis
Tárgyfelismerés
Hdevelop interface
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Képfelbontás
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Vision érzékelőtípus
CMOS 1/1,8" monokróm globális zár
Környezeti hőmérséklet
0...55 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
Tárgykövetés
code+text analysis
Tárgyfelismerés
Hdevelop interface
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Képfelbontás
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Vision érzékelőtípus
CMOS 1/1,8" monokróm globális zár
Környezeti hőmérséklet
0...55 °C
Méret
62 x 55 x 110 mm
Ház anyaga
alumínium, fényezett
Interfész
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Üzemi feszültség Ub
19.2...28.8 VDC
Védettség
IP67, védőtubussal
Kapcsolókimenet
2x IO konfigurálható
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Videók
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné