Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BVS003Z

BVS 3D-RV0-0012VC-111101-001

Intelligens 3D kamera 65 mm-es alapvonallal

Alkalmazás
Bin Picking
Objektumfelismerés
Gripping point calculation
Képfelbontás
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Gyújtótávolság
4 mm
Interfész
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Méret
135 x 75 x 96 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
Bin Picking
Objektumfelismerés
Gripping point calculation
Képfelbontás
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Gyújtótávolság
4 mm
Interfész
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Méret
135 x 75 x 96 mm
Védettség
IP54
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné