Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BVS039P

BVS CA-GX1-0053SG-120130-001

SWIR és UV kamerák

kivitel
GigE Vision ipari kamera
Interfész
Gigabit Ethernet, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
Hullámhossz (szöveg)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Képfelbontás
5.32 MP (2592 x 2056 pixels)
Érzékelőchip
Sony IMX992
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
kivitel
GigE Vision ipari kamera
Interfész
Gigabit Ethernet, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
Hullámhossz (szöveg)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Képfelbontás
5.32 MP (2592 x 2056 pixels)
Érzékelőchip
Sony IMX992
Pixelméret
3.45 x 3.45 µm
Objektívcsatlakozó
C-Mount
Méret
39.8 x 39.8 x 50 mm
Üzemi feszültség Ub
10...28 VDC PoE
teljesítményfelvétel
≤ 3.6 W
Környezeti hőmérséklet
0...45 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné