A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Robusztus szögletes fénysorompók különböző fénytípusokkal
típuscsalád
D
Méret
12 x 150 x 159 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Ferde szögű fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
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
| BWL 110110D-R012-S49 | BWL 4040D-R012-S49 | |
|
87.824 HUF
Listás ár
|
60.620 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | D | D |
|---|---|---|
| Méret | 12 x 150 x 159 mm | 10 x 75 x 84 mm |
| Interfész | NPN záró/nyitó (NO/NC) | NPN záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Ferde szögű fénysorompó | Ferde szögű fénysorompó |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 2.5 mm Fénykibocsátás | Ø 1.7 mm Fénykibocsátás |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény, fényezett | cink, Présöntvény, fényezett |
| Aktív felület, anyag | üveg | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| jelölés | Global | Global |
Csak a CAD modell letöltése támogatott