Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

FHW018U

KS-USB2-B4ST 05.0

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
USB 2.0 Standard-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
árnyékolt, 5 m
vezetékek száma
4
Üzemi feszültség Ub
4.75...5.25 VDC
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
M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
USB 2.0 Standard-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
árnyékolt, 5 m
vezetékek száma
4
Üzemi feszültség Ub
4.75...5.25 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
0.5 A
Védettség
IP67, IP20
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
27-25-01-07
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné