Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

FHW026A

A74-9968-3-001

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, egyenes, 10--pólusú
2-es csatlakozó
USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 3 m
vezetékek száma
8
Üzemi feszültség Ub
5 VDC
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
USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, egyenes, 10--pólusú
2-es csatlakozó
USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 3 m
vezetékek száma
8
Üzemi feszültség Ub
5 VDC
Védettség
IP20/IP20
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné