Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

FHW026M

A74-4547-5

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
USB 2.0 Mini-B, lock screws-apa, ferde, 5--pólusú
2-es csatlakozó
USB 2.0 Standard-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PVC fekete, 5 m
vezetékek száma
4
Védettség
IP20
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
USB 2.0 Mini-B, lock screws-apa, ferde, 5--pólusú
2-es csatlakozó
USB 2.0 Standard-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PVC fekete, 5 m
vezetékek száma
4
Védettség
IP20
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné