A kép csak illusztráció
FHW0275
A72-8075-10
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
RJ45, horizontal lock screws-apa, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Védettség
IP20
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| A72-8075-10 | A72-8075-12 | |
|
40.148 HUF
Listás ár
|
52.362 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ45, horizontal lock screws-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45, horizontal lock screws-apa, egyenes, 8--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú |
| Kábel | PVC árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PVC árnyékolt fekete, 12 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 |
| Védettség | IP20 | IP20 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott