Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

FHW0278

A72-2197-5

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
RJ45, horizontal lock screws-apa, ferde, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Védettség
IP20
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
RJ45, horizontal lock screws-apa, ferde, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Védettség
IP20
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné