A kép csak illusztráció
FHW028M
A74-2453-1
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, ferde, 10--pólusú
2-es csatlakozó
USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú
Kábel
1 m
vezetékek száma
9
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| A74-2453-1 | A74-9968-1-001 | A74-9968-2-001 | |
|
14.811 HUF
Listás ár
|
14.766 HUF
Listás ár
|
18.922 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, ferde, 10--pólusú | USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, egyenes, 10--pólusú | USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, egyenes, 10--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú | USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú | USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú |
| Kábel | 1 m | PVC árnyékolt fekete, 1 m | PVC árnyékolt fekete, 2 m |
| vezetékek száma | 9 | 8 | 8 |
| Üzemi feszültség Ub | - | 5 VDC | 5 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| Védettség | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott