Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

FHW029M

NBC-MS 5.0-94B R4AC SCO

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt kékeszöld, 5 m, vonólánchoz alkalmas, Connection cable to rc_visard
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...80 °C
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
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt kékeszöld, 5 m, vonólánchoz alkalmas, Connection cable to rc_visard
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...80 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.0 A
Védettség
IP20, IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné