Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

FHW029T

2.401.150.200

Csatlakozókábelek

csatlakozó
HIROSE-anya, egyenes, 12--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
0.14 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
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
HIROSE-anya, egyenes, 12--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
0.14 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Védettség
IP50
Kábelköpeny, szín
szürke
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné