A kép csak illusztráció
FHW029W
2.401.150.050
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
HIROSE-anya, egyenes, 12--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
0.14 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
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
| 2.401.150.050 | 2.401.149.050 | |
|
33.498 HUF
Listás ár
|
40.131 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | HIROSE-anya, egyenes, 12--pólusú | HIROSE-anya, egyenes, 12--pólusú |
|---|---|---|
| Kábel | PVC árnyékolt szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PVC árnyékolt szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 12 | 12 |
| vezeték keresztmetszet | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Védettség | IP50 | IP50 |
| Kábelköpeny, szín | szürke | szürke |
Csak a CAD modell letöltése támogatott