A kép csak illusztráció
FHW02A0
EPIUH62-A0B3K010M
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 8--pólusú
Kábel
TPU fekete, 10 m
vezetékek száma
8
Üzemi feszültség Ub
5 VDC
Terméktervezés
10 m, TPU, USB 3.0 Micro-B, lock screws, apa
20 m, TPU, USB 3.0 Micro-B, lock screws, apa
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott