A kép csak illusztráció
FHW02A2
EPGUP13-A0A0B030M
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú
2-es csatlakozó
USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú
Kábel
TPU fekete, 30 m
vezetékek száma
1
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-10...55 °C
Terméktervezés
20 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, apa
30 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, apa
50 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, apa
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott