Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

FHW02CR

EXO Pro 400HT R6-P EU

RFID UHF címkék (860...930 MHz)

termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Méret
14 x 7.5 x 37 mm
Tárolótípus
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Méret
14 x 7.5 x 37 mm
Tárolótípus
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
TID-memória, csak olvasható
96 Bit
Beépítés
fémre
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Ház anyaga
hőre lágyuló műanyag
Védettség
IP68
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné