A kép csak illusztráció
FHW02H1
LM25VM42
Csak a CAD modell letöltése támogatott
M42 objektívek
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Gyújtótávolság
25 mm
Diafragmák
2.8
Distortion
0.59 %
Minimális tárgytávolság (MOD)
100 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott