Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

FHW02H2

LM35VM42

M42 objektívek

Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Gyújtótávolság
35 mm
Diafragmák
2.8
Distortion
0.12 %
Minimális tárgytávolság (MOD)
100 mm
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
-10...50 °C
Gyújtótávolság
35 mm
Diafragmák
2.8
Distortion
0.12 %
Minimális tárgytávolság (MOD)
100 mm
Látószög, vízszintes
40.2 °
Látószög, függőleges
30.7 °
Max. Érzékelő mérete
2"
Képfelbontás
50 MP
Objektívcsatlakozó
M42-Mount
Méret
Ø 54 x 103.2 mm
Anyag
alumínium, feketére eloxált
Súly
375 g
kiegészítő szöveg
A látószög 2” érzékelőméretre vonatkozik
Manufacturer
KOWA
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné