A kép csak illusztráció
FHW02HE
A74-2453-5
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, ferde, 10--pólusú
2-es csatlakozó
USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú
Kábel
5 m
vezetékek száma
9
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| A74-2453-5 | A74-8562-5 | A74-9968-5-001 | |
|
-
Listás ár
|
34.340 HUF
Listás ár
|
27.382 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, ferde, 10--pólusú | USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, angled AC12, 10--pólusú | USB 3.0 Micro-B, lock screws-apa, egyenes, 10--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú | USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú | USB 3.0 Standard-A-apa, egyenes, 9--pólusú |
| Kábel | 5 m | PVC árnyékolt fekete, 5 m | PVC árnyékolt fekete, 5 m |
| vezetékek száma | 9 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Védettség | - | IP20 | IP20/IP20 |
| Üzemi feszültség Ub | - | - | 5 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott