A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
FHW02HJ
Pico On - X3110-EU001-H9
Csak a CAD modell letöltése támogatott
RFID UHF címkék (860...930 MHz)
termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Méret
7.08 x 3.08 x 12.8 mm
Tárolótípus
-
Felhasználói adatok, írás/olvasás
688 Bit
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| Pico On - X3110-EU001-H9 | UHF TAG PICO ON EU X3110-EU001-M830 | |
|
3.600 HUF
Listás ár
|
4.763 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Munkafrekvencia | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Méret | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm | 12.8 x 7.08 x 3.08 mm |
| Tárolótípus | - | - |
| Felhasználói adatok, írás/olvasás | 688 Bit | - |
| EPC-memória, olvasás/írás | 96 Bit | 128 Bit |
| TID-memória, csak olvasható | 96 Bit | 96 Bit |
| Beépítés | fémre | fémre |
| Tárolási hőmérséklet, ideiglenes | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Ház anyaga | Kerámia | Kerámia |
| Védettség | - | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott