A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
UHF-Szoftver (860...930 MHz)
Rövid leírás
Licenc a napi adatok privát kulccsal való aláírásához
Leírás
By purchasing the key license for the BIS U-6127 UHF reader, the user can sign the data on an RFID tag with a private key and thus implement plagiarism protection, for example. With conventional RFID tags, there is usually no data security for the data stored on the tag. Unauthorized persons can read out the data and then copy or manipulate it. A hardware component (the secure element) is built into the reader module, which can withstand serious attack scenarios. With the key license, this function is activated and a secret key chosen by the customer is securely stored in the device.
alkalmazás
Jegy a biztonsági elem egyszer engedélyezésére BIS U-6127-081-1_4-06-ST36-ra
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott