A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
Interfész
IO-Link
Mérési hossz
25...4572 mm
Ismétlési pontosság
≤ 30 µm
Linearitás eltérés
± 50 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link | BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|
| Mérési hossz | 25...4572 mm | 25...4000 mm |
| Ismétlési pontosság | ≤ 30 µm | ≤ ± 10 µm |
| Linearitás eltérés | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Mechanikai kivitel | Rögzítés, 3/4 colos menet |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált | - |
| Védettség | IP67 dugaszolható csatlakozóval | IP67, IP69K with connector |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BTL3661
BTL6-U101-M0127-Z-S4
BTL2C84
BTL6-U101-M0203-Z-S4
BTL2W1L
BTL6-U101-M0250-Z-S4
BTL2AMZ
BTL6-U101-M0585-Z-S4
BTL3J97
BTL6-U101-M0670-Z-S4
BTL2AMY
BTL6-U101-M0705-Z-S4
BTL3H0H
BTL6-U101-M0838-Z-S4
BTL3696
BTL6-U101-M1080-Z-S4
BTL2AMW
BTL6-U101-M1118-Z-S4
BTL3HA0
BTL6-U101-M1296-Z-S4
BTL44EM
BTL6-U101-M2286-Z-S4
BTL47W6
BTL6-U104-M2200-Z-S4
BTL376Z
BTL6-U105-M0200-Z-S4