A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 30 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,50 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,70 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,00 m, PUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott