Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

SET00YN

BAV BP-PH-00035-01

2Termékkészlet -rész

Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Termékinformáció BSP000T
Főbb jellemzők
mérési tartomány
0...2 bar
Pontosság
±0,5% FSO BFSL
túlterhelési nyomás
4 bar
szakítónyomás
10.00 bar
Üzemi feszültség Ub
18...36 VDC
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0…10 V
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Folyamat csatlakozója
G 1/4” (DIN 3852)
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4301)
Tömítőgyűrű anyaga
FKM
Ház anyaga
PA
PA 6.6
Közeg hőmérséklete
-25...125 °C
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Termékinformáció BAM01KT
Főbb jellemzők
működési elv
Adapter, általános
alkalmazás
G1/4” belső menetű nyomásérzékelőkhöz
Anyag
Nemesacél (1.4301)
Folyamat csatlakozója
NPT 1/4" külső
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné