A kép csak illusztráció
1
A kép csak illusztráció
2
A kép csak illusztráció
3
A kép csak illusztráció
4
A kép csak illusztráció
5
A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
5Termékkészlet -rész
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00033-02 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
Listás ár
|
5.500 HUF
Listás ár
|
7.258 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | - | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | - | LED zöld | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | - | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kábel | - | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | - | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség | - |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott