Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

SET012J

BAV BP-PH-00017-01

2Termékkészlet -rész

Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Termékinformáció BVS0001
Főbb jellemzők
Vonalkódok
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D kódok
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Tömeges kódok
PDF417
Alkalmazás
Multi-kód olvasás
számsorok ellenőrzése
Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Vision érzékelőtípus
fekete-fehér CMOS-képérzékelő
hatótávolság
50...1000 mm
Látómező
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Gyújtótávolság
8.0 mm
Fény jellege
LED piros fény
Ház anyaga
alumínium, Présöntvény, fényezett
ABS-műanyag
Méret
51.5 x 70 x 40 mm
Kapcsolókimenet
3x PNP záró (NO)
Interfész
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
1-es csatlakozó
M12x1-apa, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, D-kódolt
Üzemi feszültség Ub
22...26 VDC
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP54
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Termékinformáció BAM01M0
Főbb jellemzők
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné