Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

SET015L

BMF 303K/HW114-PS-C-2A-PU-05

2Termékkészlet -rész

Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Termékinformáció BAM0242
Főbb jellemzők
működési elv
BMF tartóidom
Alkalmazás
Pneumatikus henger integrált horonnyal
alkalmazás
BMF 303 mágnesestér-érzékelőkhöz
Anyag
alumínium
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Termékinformáció BMF003Y
Főbb jellemzők
horonyalak
változó
Méret
25.5 x 3 x 4.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 5 m
Alkalmazás
miniatűr aktorok
Rögzítés
BMF 303-HW* tartóidom
Ház anyaga
LCP
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
30000 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné