A kép csak illusztráció
1
A kép csak illusztráció
2
A kép csak illusztráció
3
A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
3Termékkészlet -rész
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00129-01 | BIS Z-AK-001-PU1-03 | BCC M414-M415-M415-U2018-002 | |
|
-
Listás ár
|
98.002 HUF
Listás ár
|
24.984 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | - | M12x1-anya | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | - | D-Sub-anya | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | - | jack dugó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | - | 19.2...26.4 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | - | fekete, 0.8...2.7 m | PVC szürke, 0.2 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | 0...70 °C | -5...105 °C |
| Védettség | - | IP40 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség | - |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | - | 4.0 A |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | - | -40...105 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott